??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS6501AS1L-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..A
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
5300 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
5850 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
44.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
170 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
218.0 mm
C
lichte Höhe
11.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
78.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
142.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
197.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
98.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
41.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
55.0 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
170.0 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
27.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
20.0 mm
L4
Entlüftung Position
103.5
G1
Befestigungsgewinde
M16
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
20.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS6501AS1L-LP-THKHSR-HSR..A-65
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.