??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS4501PS1A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PUB45-2
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SVS
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
SVS..R
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2350 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
3150 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
52 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
A
Breite
120 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
133.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
50.0 mm
E
Höhe Gehäuse
45.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
26.0 mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
109.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
54.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
40.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
84.0 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
25.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
7.0 mm
L4
Entlüftung Position
67.2
G1
Befestigungsgewinde
M12
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
12.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M10
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
12.0 mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS4501PS1A-LP-PUB45-2-THKSVS-SVS..R-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.