??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS3514KS1-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
LGBXH..FN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1800 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
2200 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
27.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
48 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
100 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
127.0 mm
C
lichte Höhe
6.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
48.0 mm
E
Höhe Gehäuse
42.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
82.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
24.0 mm
A3
Luftfilter
6.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
109.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
54.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
26.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
31.0 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
G1/8
L1
Luftanschluss Position
40.8 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
8.0 mm
L4
Entlüftung Position
66.5
G1
Befestigungsgewinde
M10
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M8
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
15.0 mm
W1
SW Luftfilter
13
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS3514KS1-LP-NTN-SNRLGB-LGBXH..FN-35
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.