??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS3001AS1A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PUB30-3
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..LRM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1300 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1800 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
18.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
45 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
90 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
125.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
37.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
72.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
22.0 mm
A3
Luftfilter
5.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
109.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
54.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
26.0 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
L1
Luftanschluss Position
40.8 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
7.0 mm
L4
Entlüftung Position
68.5
G1
Befestigungsgewinde
M10
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M8
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS3001AS1A-LP-PUB30-3-THKHSR-HSR..LRM-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.