??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS2514KS1A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PUB25-3
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
LGBXX..BN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1200 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
17.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
36 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
72 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
114.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
33.0 mm
E
Höhe Gehäuse
28.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
20.0 mm
A3
Luftfilter
5.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
100.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
50.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
20.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
L1
Luftanschluss Position
35.6 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
6.0 mm
L4
Entlüftung Position
0.0
G1
Befestigungsgewinde
M8
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M6
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS2514KS1A-LP-PUB25-3-NTN-SNRLGB-LGBXX..BN-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.