??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
UBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
UBPS2510AS1-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWH(MH)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
MHSG
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1200 N
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
36 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
70 mm
B
max. Länge mit Enddichtungen
121.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
31.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
57.0 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
20.0 mm
A3
Luftfilter
5.0 mm
B1
Länge ohne Enddichtungen
100.0 mm
B2
Abstand bis Befestigungsbohrungen (Mitte)
50.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
20.0 mm
B4
Befestigungsbohrungen Mitte / Länge
22.5 mm
G
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
L1
Luftanschluss Position
37.0 mm
L2
PLUS-Luftanschluss Position
11.0 mm
L3
Luft/PLUS-Anschluss Position
6.5 mm
L4
Entlüftung Position
57.1
G1
Befestigungsgewinde
M8
T2
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
G2
Befestigungsgewinde
M6
T3
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: UBPS2510AS1-LP-IKOLWH(MH)-MHSG-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.