??
CAD-Modellauswahl
RBPS3500-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
RBPS passives pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher(rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
RBPS3500-A Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
RBPS3500-A mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
35 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
35000 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
370 mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
35 mm
DD
Durchmesser
170.0 mm
L
Länge
220.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
G1/4 mm
L1
Luftanschluss Position
209.0 mm
L2
Schnellentlüftung Position
30.0 mm
L3
Entlüftung Position
38.0 mm
L4
Entlüftung Position
209.0 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
20.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
12.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
100.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
14.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
81.9 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
45.5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: RBPS3500-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja