??
Selezione modello CAD
PUB30-3 item number Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PUB Spacer plate - for UBPS
Lista materiale
PUB30-3 item number Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PUB30-3
A
width
90.0 mm
A1
fastening screw distance
72.0 mm
A2
fastening screw distance
22.0 mm
B1
casing length
109.0 mm
B2
fastening screw position
54.5 mm
B3
fastening screw distance
22.0 mm
B4
fastening screw distance
26.0 mm
T
thickness
3.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
for fastening screw thread
M10
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G4
for fastening screw thread
M8
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PUB30-3
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.