??
Selezione modello CAD
PUB25-5-5 item number Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PUB Spacer plate - for UBPS
Lista materiale
PUB25-5-5 item number Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PUB25-5-5
A
width
70.0 mm
A1
fastening screw distance
57.0 mm
A2
fastening screw distance
20.0 mm
B1
casing length
99.0 mm
B2
fastening screw position
49.5 mm
B3
fastening screw distance
20.0 mm
B4
fastening screw distance
22.5 mm
T
thickness
5.5 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G3
for fastening screw thread
M8
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G4
for fastening screw thread
M6
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PUB25-5-5
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.