??
Choix du modèle CAO
PUBL65-10 item number Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PUB Spacer plate - for UBPS
Nomenclature
PUBL65-10 item number Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PUBL65-10
A
width
170.0 mm
A1
fastening screw distance
142.0 mm
A2
fastening screw distance
0.0 mm
B1
casing length
197.0 mm
B2
fastening screw position
98.5 mm
B3
fastening screw distance
41.0 mm
B4
fastening screw distance
55.0 mm
T
thickness
10.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
16.5 mm
G3
for fastening screw thread
M16
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
mm
G4
for fastening screw thread
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PUBL65-10
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.