??
Choix du modèle CAO
PUB35-4 item number Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PUB Spacer plate - for UBPS
Nomenclature
PUB35-4 item number Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PUB35-4
A
width
100.0 mm
A1
fastening screw distance
82.0 mm
A2
fastening screw distance
24.0 mm
B1
casing length
109.0 mm
B2
fastening screw position
54.5 mm
B3
fastening screw distance
26.0 mm
B4
fastening screw distance
31.0 mm
T
thickness
4.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
for fastening screw thread
M10
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G4
for fastening screw thread
M8
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PUB35-4
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.