??
Choix du modèle CAO
PUB25-3 item number Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PUB Spacer plate - for UBPS
Nomenclature
PUB25-3 item number Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PUB25-3
A
width
70.0 mm
A1
fastening screw distance
57.0 mm
A2
fastening screw distance
20.0 mm
B1
casing length
99.0 mm
B2
fastening screw position
49.5 mm
B3
fastening screw distance
20.0 mm
B4
fastening screw distance
22.5 mm
T
thickness
3.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G3
for fastening screw thread
M8
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G4
for fastening screw thread
M6
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PUB25-3
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.