??
CAD模型选择
PKW65-4-01 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
明细表
PKW65-4-01 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
65
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW65-4-01
A
width
126.0 mm
A1
fixing holes/width
76.0 mm
B1
length of casing
227.0 mm
B2
fixing holes/length
120.0 mm
B3
fixing holes/length
mm
T
thickness
4.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
16.5 mm
G2
for fastening screw thread
M16
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW65-4-01
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.