??
CAD模型选择
PKW55-7 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
明细表
PKW55-7 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
55
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW55-7
A
width
140.0 mm
A1
fixing holes/width
116.0 mm
B1
length of casing
184.0 mm
B2
fixing holes/length
95.0 mm
B3
fixing holes/length
70.0 mm
T
thickness
7.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G2
for fastening screw thread
M14
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW55-7
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.