??
CAD模型选择
PKW45-8 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
明细表
PKW45-8 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
45
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW45-8
A
width
120.0 mm
A1
fixing holes/width
100.0 mm
B1
length of casing
155.0 mm
B2
fixing holes/length
80.0 mm
B3
fixing holes/length
60.0 mm
T
thickness
8.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
12.5 mm
G2
for fastening screw thread
M12
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW45-8
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D