??
CAD模型选择
PKW35-11 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
明细表
PKW35-11 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
35
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW35-11
A
width
100.0 mm
A1
fixing holes/width
82.0 mm
B1
length of casing
120.5 mm
B2
fixing holes/length
62.0 mm
B3
fixing holes/length
52.0 mm
T
thickness
11.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
for fastening screw thread
M10
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW35-11
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.