{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj},{NB=PKW35-11},{GROESSEKON=35},{BESTELLNUM=PKW35-11},{ARTIKEL=PKW35-11},{A=100.0},{A1=82.0},{A2=MIN},{B1=120.5},{B2=62.0},{B3=52.0},{GG1=10},{T=11.0},{G1=10.5},{G2=M10},{KLEMTYP=PKWS1},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PKW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PKW35-11 Spacer plate
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
BOM
PKW35-11 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
35
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW35-11
A
width
100.0
mm
A1
fixing holes/width
82.0
mm
B1
length of casing
120.5
mm
B2
fixing holes/length
62.0
mm
B3
fixing holes/length
52.0
mm
T
thickness
11.0
mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5
mm
G2
for fastening screw thread
M10
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
PKW35-11
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..