??
Choix du modèle CAO
PKW55-7 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
Nomenclature
PKW55-7 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
55
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW55-7
A
width
140.0 mm
A1
fixing holes/width
116.0 mm
B1
length of casing
184.0 mm
B2
fixing holes/length
95.0 mm
B3
fixing holes/length
70.0 mm
T
thickness
7.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G2
for fastening screw thread
M14
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW55-7
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.