??
Choix du modèle CAO
PKW45-18 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
Nomenclature
PKW45-18 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
45
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW45-18
A
width
120.0 mm
A1
fixing holes/width
100.0 mm
B1
length of casing
155.0 mm
B2
fixing holes/length
80.0 mm
B3
fixing holes/length
60.0 mm
T
thickness
18.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
12.5 mm
G2
for fastening screw thread
M12
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW45-18
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.