??
Selección de modelo CAD
PKW25-5 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Empresa
Zimmer Group
Descripción
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
Lista de materiales
PKW25-5 Spacer plate
GROESSEKON
Größe
25
ARTIKEL
item number Spacer plate
PKW25-5
A
width
70.0 mm
A1
fixing holes/width
57.0 mm
B1
length of casing
92.0 mm
B2
fixing holes/length
45.0 mm
B3
fixing holes/length
40.0 mm
T
thickness
5.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
for fastening screw thread
M8
Clasificaciones
CNS
Object Properties:
Order Number: PKW25-5