??
CAD模型选择
PMK45-8 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PMK Spacer plate - for MKS/MK
明细表
PMK45-8 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK45-8
A
width
120 mm
B1
casing length
49 mm
B3
fixing holes position/length
11.5 mm
A1
fixing holes/width
26 mm
B2
fixing holes/length
26 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
for fastening screw thread
M10
T
thickness
8 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK45-8 mm
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.