??
CAD模型选择
PMK35-15 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PMK Spacer plate - for MKS/MK
明细表
PMK35-15 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK35-15
A
width
100 mm
B1
casing length
39 mm
B3
fixing holes position/length
7.5 mm
A1
fixing holes/width
24 mm
B2
fixing holes/length
24 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
for fastening screw thread
M8
T
thickness
15 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK35-15 mm
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.