??
CAD模型选择
PMK25-1 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PMK Spacer plate - for MKS/MK
明细表
PMK25-1 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK25-1
A
width
75 mm
B1
casing length
35 mm
B3
fixing holes position/length
5.0 mm
A1
fixing holes/width
20 mm
B2
fixing holes/length
20 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
for fastening screw thread
M6
T
thickness
1 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK25-1 mm
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.