??
CAD模型选择
PMK15-6 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PMK Spacer plate - for MKS/MK
明细表
PMK15-6 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK15-6
A
width
55 mm
B1
casing length
39 mm
B3
fixing holes position/length
15.5 mm
A1
fixing holes/width
15 mm
B2
fixing holes/length
15 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G2
for fastening screw thread
M4
T
thickness
6 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK15-6 mm
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.