??
Selezione modello CAD
PMK65-7 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PMK Spacer plate - for MKS/MK
Lista materiale
PMK65-7 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK65-7
A
width
138 mm
B1
casing length
49 mm
B3
fixing holes position/length
9.5 mm
A1
fixing holes/width
30 mm
B2
fixing holes/length
30 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
for fastening screw thread
M10
T
thickness
7 mm
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK65-7 mm
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.