??
Selezione modello CAD
PMK45-8 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PMK Spacer plate - for MKS/MK
Lista materiale
PMK45-8 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK45-8
A
width
120 mm
B1
casing length
49 mm
B3
fixing holes position/length
11.5 mm
A1
fixing holes/width
26 mm
B2
fixing holes/length
26 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
for fastening screw thread
M10
T
thickness
8 mm
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK45-8 mm
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.