??
Choix du modèle CAO
PMK65-7 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PMK Spacer plate - for MKS/MK
Nomenclature
PMK65-7 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK65-7
A
width
138 mm
B1
casing length
49 mm
B3
fixing holes position/length
9.5 mm
A1
fixing holes/width
30 mm
B2
fixing holes/length
30 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
for fastening screw thread
M10
T
thickness
7 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK65-7 mm
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.