??
Choix du modèle CAO
PMK35-15 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PMK Spacer plate - for MKS/MK
Nomenclature
PMK35-15 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK35-15
A
width
100 mm
B1
casing length
39 mm
B3
fixing holes position/length
7.5 mm
A1
fixing holes/width
24 mm
B2
fixing holes/length
24 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
for fastening screw thread
M8
T
thickness
15 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK35-15 mm
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.