??
CAD模型选择
PMB35-4 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PMB Spacer plate - for MBPS
明细表
PMB35-4 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMB35-4
A
width
100.0 mm
B2
casing length
46.0 mm
B3
fixing holes/length
24.5 mm
A1
fixing holes/width
24 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
for fastening screw thread
M8
T
thickness
4.0 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PMB35-4 mm
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.