??
CAD模型选择
PMB25-1 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PMB Spacer plate - for MBPS
明细表
PMB25-1 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMB25-1
A
width
75.0 mm
B2
casing length
44.0 mm
B3
fixing holes/length
22.0 mm
A1
fixing holes/width
20 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
for fastening screw thread
M6
T
thickness
1.0 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PMB25-1 mm
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.