??
Wybór modelu CAD
PMB20-2 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Opis
PMB Spacer plate - for MBPS
Lista materiałowa
PMB20-2 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMB20-2
A
width
66.0 mm
B2
casing length
44.0 mm
B3
fixing holes/length
22.0 mm
A1
fixing holes/width
20 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
for fastening screw thread
M6
T
thickness
2.0 mm
Klasyfikacje
CNS
Object Properties:
Order Number: PMB20-2 mm
Certificate REACH: Yes
Certificate RoHS: Yes
Powiązane wyposażenie
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.