??
Selezione modello CAD
PMB45-18 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PMB Spacer plate - for MBPS
Lista materiale
PMB45-18 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMB45-18
A
width
120.0 mm
B2
casing length
49.0 mm
B3
fixing holes/length
24.5 mm
A1
fixing holes/width
26 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G2
for fastening screw thread
M10
T
thickness
18.0 mm
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PMB45-18 mm
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.