??
Selezione modello CAD
PMB25-3 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PMB Spacer plate - for MBPS
Lista materiale
PMB25-3 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMB25-3
A
width
75.0 mm
B2
casing length
44.0 mm
B3
fixing holes/length
22.0 mm
A1
fixing holes/width
20 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
for fastening screw thread
M6
T
thickness
3.0 mm
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PMB25-3 mm
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.