??
Choix du modèle CAO
PMB35-1-5 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PMB Spacer plate - for MBPS
Nomenclature
PMB35-1-5 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMB35-1-5
A
width
100.0 mm
B2
casing length
46.5 mm
B3
fixing holes/length
24.5 mm
A1
fixing holes/width
24 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G2
for fastening screw thread
M8
T
thickness
2.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PMB35-1-5 mm
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.