??
CAD模型选择
PLK45-13 adapting plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PLK Spacer plate - for LKPS/LKP
明细表
PLK45-13 adapting plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLK45-13
A
width
86 mm
B2
casing length
78.0 mm
B3
fixing holes position/length
11.0 mm
A1
fixing holes/width
26 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G1
for fastening screw thread
M10
T
thickness
13.0 mm
G2
air connection / Spot face connection o-ring LBPS/LKPS
für M5 inkl. O-Ring 7x1
B4
air connection LBPS/LKPS position
24.0
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PLK45-13
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.