{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj},{NB=PLK35-2},{TABELLE=5.01},{ARTIKEL=PLK35-2},{A=70},{B2=68.5},{B3=7.5},{A1=24},{FB=24},{G=8.5},{G1=M8},{GG1=8},{D=55.0},{X=48.0},{C=7.5},{E1=24.0},{T=2.0},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PLK},{KLEMTYP=PLK},{BESTELLNUM=PLK35-2},{GG2=5.5},{G2=für M5 inkl. O-Ring 7x1},{B4=19.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PLK35-2 adapting plate
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
PLK Spacer plate - for LKPS/LKP
BOM
PLK35-2 adapting plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLK35-2
A
width
70
mm
B2
casing length
68.5
mm
B3
fixing holes position/length
7.5
mm
A1
fixing holes/width
24
mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5
mm
G1
for fastening screw thread
M8
T
thickness
2.0
mm
G2
air connection / Spot face connection o-ring LBPS/LKPS
für M5 inkl. O-Ring 7x1
B4
air connection LBPS/LKPS position
19.5
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
PLK35-2
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..