{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj},{NB=PLK15-4},{TABELLE=1.02},{ARTIKEL=PLK15-4},{A=34},{B2=49.0},{B3=8.5},{A1=15},{FB=15},{G=4.5},{G1=M4},{GG1=4},{D=28.0},{X=24.0},{C=3.3},{E1=15.0},{T=4.0},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PLK},{KLEMTYP=PLK},{BESTELLNUM=PLK15-4},{GG2=4.0},{G2=für M3 inkl. O-Ring 7x1},{B4=16.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PLK15-4 adapting plate
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
PLK Spacer plate - for LKPS/LKP
BOM
PLK15-4 adapting plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLK15-4
A
width
34
mm
B2
casing length
49.0
mm
B3
fixing holes position/length
8.5
mm
A1
fixing holes/width
15
mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5
mm
G1
for fastening screw thread
M4
T
thickness
4.0
mm
G2
air connection / Spot face connection o-ring LBPS/LKPS
für M3 inkl. O-Ring 7x1
B4
air connection LBPS/LKPS position
16.0
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
PLK15-4
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..