??
Selezione modello CAD
PLK15-4 adapting plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PLK Spacer plate - for LKPS/LKP
Lista materiale
PLK15-4 adapting plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLK15-4
A
width
34 mm
B2
casing length
49.0 mm
B3
fixing holes position/length
8.5 mm
A1
fixing holes/width
15 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
for fastening screw thread
M4
T
thickness
4.0 mm
G2
air connection / Spot face connection o-ring LBPS/LKPS
für M3 inkl. O-Ring 7x1
B4
air connection LBPS/LKPS position
16.0
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PLK15-4
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.