??
CAD모델 선택
PLKE30-1 Spacer plate
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
PLKE Spacer plate - for LKE
BOM
PLKE30-1 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLKE30-1
A
width
71.0 mm
A1
fastening holes position
22.0 mm
A2
fastening holes position
28.3 mm
B1
length of casing
56.8 mm
B3
fastening holes position
22.0 mm
B2
distance between fastening holes
17.4 mm
T
thickness
1.0 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G1
for fastening screw thread
M8
분류
CNS
Object Properties:
Order Number: PLKE30-1
REACH 인증서: Yes
RoHS 인증서: Yes
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..