??
Selezione modello CAD
PLKE30-1 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PLKE Spacer plate - for LKE
Lista materiale
PLKE30-1 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLKE30-1
A
width
71.0 mm
A1
fastening holes position
22.0 mm
A2
fastening holes position
28.3 mm
B1
length of casing
56.8 mm
B3
fastening holes position
22.0 mm
B2
distance between fastening holes
17.4 mm
T
thickness
1.0 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G1
for fastening screw thread
M8
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PLKE30-1
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.