??
Selezione modello CAD
PLKE25-6 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PLKE Spacer plate - for LKE
Lista materiale
PLKE25-6 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLKE25-6
A
width
64.5 mm
A1
fastening holes position
20.0 mm
A2
fastening holes position
25.8 mm
B1
length of casing
56.8 mm
B3
fastening holes position
20.0 mm
B2
distance between fastening holes
18.4 mm
T
thickness
6.0 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G1
for fastening screw thread
M6
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PLKE25-6
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.