??
Selezione modello CAD
PLKE15-1-5 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PLKE Spacer plate - for LKE
Lista materiale
PLKE15-1-5 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PLKE15-1-5
A
width
50.6 mm
A1
fastening holes position
15.0 mm
A2
fastening holes position
21.8 mm
B1
length of casing
44.6 mm
B3
fastening holes position
15.0 mm
B2
distance between fastening holes
14.8 mm
T
thickness
1.5 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
for fastening screw thread
M4
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PLKE15-1-5
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.