??
Choix du modèle CAO
PLBH55-10 adapting plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PLBH Spacer plate - for LBHS
Nomenclature
PLBH55-10 adapting plate
ARTIKEL
item number adapting plate
PLBH55-10
A
width
99.5 mm
A1
fixing holes/width
50.0 mm
B1
length of casing
256.0 mm
B3
distance between fastening holes
60.0 mm
B2
distance between fastening holes
154.0 mm
B4
hydraulic connection
238.0 mm
T
thickness
10.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
10.5 mm
G3
for fastening screw thread
M10
G2
counterbore hydraulic connection
inkl. Schneidring + O-Ring
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PLBH55-10
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.