??
CAD模型选择
PHK55-7 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
明细表
PHK55-7 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK55-7
A
width
140 mm
B
casing length
49 mm
B2
fixing holes position / length
9.5 mm
A1
fixing holes/width
30 mm
B1
fixing holes/length
30 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G1
for fastening screw thread
M14
T
thickness
7.0 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK55-7
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.