??
CAD模型选择
PHK30-2 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
明细表
PHK30-2 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK30-2
A
width
90 mm
B
casing length
39 mm
B2
fixing holes position / length
8.5 mm
A1
fixing holes/width
22 mm
B1
fixing holes/length
22 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G1
for fastening screw thread
M6
T
thickness
2.0 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK30-2
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D