??
CAD模型选择
PHK15-6 Spacer plate
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
明细表
PHK15-6 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK15-6
A
width
47 mm
B
casing length
24 mm
B2
fixing holes position / length
3.5 mm
A1
fixing holes/width
17 mm
B1
fixing holes/length
17 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
for fastening screw thread
M4
T
thickness
6.0 mm
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK15-6
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.