??
Selezione modello CAD
PHK30-4 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
Lista materiale
PHK30-4 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK30-4
A
width
90 mm
B
casing length
39 mm
B2
fixing holes position / length
8.5 mm
A1
fixing holes/width
22 mm
B1
fixing holes/length
22 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G1
for fastening screw thread
M6
T
thickness
4.0 mm
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK30-4
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.