??
Selezione modello CAD
PHK15-6 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
Lista materiale
PHK15-6 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK15-6
A
width
47 mm
B
casing length
24 mm
B2
fixing holes position / length
3.5 mm
A1
fixing holes/width
17 mm
B1
fixing holes/length
17 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
for fastening screw thread
M4
T
thickness
6.0 mm
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK15-6
Certificazione REACH: Yes
Direttiva RoHS: Yes
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.