??
Choix du modèle CAO
PHK15-4 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
Nomenclature
PHK15-4 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK15-4
A
width
47 mm
B
casing length
24 mm
B2
fixing holes position / length
3.5 mm
A1
fixing holes/width
17 mm
B1
fixing holes/length
17 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
for fastening screw thread
M4
T
thickness
4.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK15-4
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.