??
Selección de modelo CAD
PHK15-4 Spacer plate
HELP_VARIABLE
Empresa
Zimmer Group
Descripción
PHK/PMK/PHM Spacer plate - for HK
Lista de materiales
PHK15-4 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PHK15-4
A
width
47 mm
B
casing length
24 mm
B2
fixing holes position / length
3.5 mm
A1
fixing holes/width
17 mm
B1
fixing holes/length
17 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
for fastening screw thread
M4
T
thickness
4.0 mm
Clasificaciones
CNS
Object Properties:
Order Number: PHK15-4